Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Nuovi sensori di presenza Corridor KNX

ABB ha lanciato un nuovo rilevatore di presenza KNX sviluppato appositamente per corridoi o passaggi non agevoli. Grazie al campo di rilevamento lungo e stretto, la medesima area può essere monitorata con meno dispositivi e viene fornita in colore bianco opaco o grigio alluminio. Le applicazioni e le funzioni sono analoghe a quelle della gamma dei rilevatori di presenza KNX già a a catalogo.

Campo di rilevamento

Altezza di installazione  [H]

Lunghezza [L2] x larghezza [B1] del range di rilevamento trasversalmente al rivelatore

Lunghezza [L2] x larghezza [B1] del range di rilevamento frontalmente al rivelatore

2,5 m

max. 24 m x 2,5 m

max. 18 m x 2,5 m

3 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

4 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

Vantaggi del prodotto

  • Elevata sensibilità di rilevamento, con dimensioni piccolo e design flat
  • Range di rilevamento esteso, adatto per i corridoi
  • Termostato (con sensore di temperatura) integrato (versione Premium)
  • La modalità di programmazione ETS può essere attivata via IR (versione Premium)
  • La versione Premium ha la funzione di regolazione costante della luminosità
  • Possibile installazione da incasso e sporgente
  • Programmazione nativa ETS4/5 senza bisogno di installare alcun plug-in