Una scelta sicura
Una nuova tecnologia al servizio della sostenibilità.
Mylos Etik quale risultato dell’innovazione e della ricerca ABB, dà la sicurezza di proporre un prodotto di prezzo competitivo, realizzato con caratteristiche uniche e materiali all’avanguardia, in grado quindi di soddisfare i clienti più esigenti e attenti alla qualità e al rispetto dell’ambiente.
Nel processo produttivo di Mylos Etik, le emissioni di anidride carbonica sono pari a 0 kg (contro i 3,5 kg emessi per produrre una quantità equivalente di plastica convenzionale). Naturale è anche il metodo di colorazione: i pigmenti, infatti, sono aggiunti in massa e in bassissime percentuali, evitando qualsiasi verniciatura superficiale.