Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

SACE Emax 2 - IEC

Per applicazioni in accordo alle norme IEC 60947

E1.2 offre 1.600A con potere di interruzione fino a 66 kA e corrente di tenuta di 50 kA per 1 secondo. Permette di realizzare quadri da 66 kA su colonne da 400 mm in applicazioni dove è fondamentale ridurre gli ingombri, ad esempio negli impianti navali e offshore.

E2.2 permette di ottenere portate fino a 2.500 A in quadri con larghezza di 400 mm. Inoltre, offre correnti in cortocircuito fino a 100 kA e corrente di tenuta di 85 kA per 1 secondo.

E4.2
è il nuovo interruttore da 4.000 A, progettato per sopportare correnti in cortocircuito elevate e di tenuta di 100 kA per 1 secondo senza necessità di particolari precauzioni.

E6.2 sta al vertice della gamma con un potere di interruzione fino a 200 kA e una struttura che consente di raggiungere portate di 6.300 A nei quadri, perfino in condizioni di installazione complesse.

Scopri di più