Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

SACE Tmax VF e Emax VF

Per applicazioni a frequenza variabile

ABB ha sempre rivolto particolare attenzione alle energie rinnovabili, collaborando continuamente con i principali produttori di turbine eoliche e sentendo la necessità prima degli altri di proteggere gli impianti con apparecchiature a frequenza variabile.

ABB SACE presenta la propria soluzione innovativa per proteggere gli impianti con apparecchiature a frequenza variabile per applicazioni nei settori eolico, mini-idroelettrico, moto ondoso e trazione. ABB SACE è di nuovo all'avanguardia, essendo la prima azienda sul mercato ad aver lanciato interruttori che possono funzionare in una gamma di frequenze da 1 a 200 Hz. 

I principali vantaggi di questa nuova gamma di interruttori per applicazioni a frequenza variabile sono i seguenti:

  • protezione ottimale di generatori e utenze contro i sovraccarichi e i cortocircuiti sull'intera gamma di frequenze da 1 a 200 Hz;
  • compatibilità con tutti i tipi di generatori, perfino in caso di funzionamento a velocità eccessiva, grazie all'elevata tensione nominale degli interruttori (fino a 1000 V);
  • progettazione di quadri standardizzati e gestione ottimizzata delle scorte grazie alla doppia marcatura degli interruttori IEC/UL.