Ekip G
Ekip G è il nuovo sganciatore di protezione generatori di SACE Emax 2, il quale integra al suo interno le funzioni per la protezione elettrica della macchina e per monitorare i principali parametri critici per la connessione del generatore all’impianto.
Lo sganciatore Ekip G è in grado di:
- monitorare i guasti in frequenza, tensione o a terra interni alla macchina, per i quali l’eventuale apertura dell’interruttore generale di macchina isolerebbe il generatore dal resto dell’impianto, senza determinare l’interruzione del guasto;
- monitorare le condizioni di interazione tra il generatore e il resto dell’impianto, provocando la separazione e la protezione dei due sistemi quando le condizioni idonee per l’interconnessione vengono a mancare.
In entrambi i casi sono disponibili contatti programmabili che possono essere utilizzati per determinare lo spegnimento del generatore, del motore primo o dell'eccitazione.
Ekip G, fornito di standard con modulo Ekip Measuring Pro comprende funzioni di protezione in corrente, in frequenza in tensione e potenza specifiche per la protezione generatori.
Per un quadro completo delle protezioni disponibili e per tutte le caratteristiche tecniche consultare il catalogo tecnico Emax 2.
Ekip G Touch di SACE Emax 2 è il nuovo sganciatore di protezione progettato per utilizzo in applicazioni con generatori, come Genset, cogenerazione e applicazioni navali, in accordo alle norme internazionali IEC 60034-1 e IEEE C37.102.
Ekip G Touch, omologato dai principali registri navali, consente di ridurre il numero di componenti installati, tra cui dispositivi di protezione esterni, sensori di corrente, trasformatori di tensione e relativi cablaggi.
L’installazione risulta notevolmente sempli?cata, inoltre tutte le funzioni di protezione possono essere testate individualmente grazie al dispositivo Ekip T&P che permette di veri?care la funzionalità prima della messa in servizio.
Ekip G Hi-Touch di SACE Emax 2 è il nuovo punto di riferimento per la protezione di generatori elettrici di bassa tensione. Permette la protezione ottimale anche in impianti complessi grazie a funzionalità esclusive come la protezione da derivata di frequenza e la protezione da massima corrente direzionale.