Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

SACE Emax 2 - UL

Per applicazioni in accordo alle norme UL 1066

E1.2 raggiunge una portata di 1.200 A con potere di interruzione fino a 65 kA e corrente di breve durata di 50 kA in quadri con larghezza di 400 mm. È l'interruttore più compatto ed è installabile sia in posizione orizzontale che verticale.

E2.2 offre una portata fino a 2.000 A e le prestazioni migliori in cortocircuito: potere di interruzione fino a 100 kA e corrente di breve durata di 85 kA.

E4.2 permette di ottenere portate fino a 3.200 A con potere di interruzione di 200 kA e correnti di breve durata di 100 kA.

E6.2 sta al vertice della gamma con portate di 5.000 A, potere di interruzione fino a 150 kA e corrente di breve durata di 100 kA.

Come possiamo essere d’aiuto?

Correlati

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci