Consulenti
Tutti i vantaggi per i consulenti
SACE Emax 2 è il nuovo interruttore aperto di ABB in grado di semplificare tutte le fasi di progettazione ed offrire un prodotto compatto, flessibile e sicuro, adatto a qualsiasi necessità. SACE Emax 2 prevede una serie di funzioni così complete e avanzate tali da eguagliare quelle dei relè di media tensione, con il vantaggio che tutti i cablaggi ed i software sono integrati nell’interruttore.
SACE Emax 2 è anche uno degli interruttori più sicuri mai prodotti: grazie all’impiego di guide e blocchi adeguati, tutte le operazioni di estrazione e sollevamento degli interruttori sono più sicure. Inoltre, quando si eseguono le operazioni di manutenzione, si può utilizzare un blocco a chiave in posizione di aperto e, in fase di installazione degli accessori, il comando meccanico e le relative molle sono sempre protetti da uno scudo di sicurezza.
Protezione
Oltre che garantire prestazioni ineguagliabili in condizioni di corto-circuito, l’interruttore SACE Emax 2 è in grado di fornire soluzioni “plug-and-play” (pronte all’uso) per qualsiasi tipologia di protezione: può garantire la protezione dei generatori senza il bisogno di relè esterni dedicati, assicurare la selettività totale utilizzando la selettività di zona fra gli interruttori a monte e a valle e garantire la continuità di servizio grazie alla protezione direzionale integrata (in caso di guasto su un trasformatore, soltanto il trasformatore coinvolto sarà scollegato).
Misura
La misura delle grandezze tradizionali (correnti, tensioni, potenza, ecc.) è garantita dall’Emax 2 con estrema precisione: sia correnti che tensioni sono misurate in conformità con la norma IEC 61577-12 Classe 1.
Comunicazione
Non solo Modbus o Profibus, ma anche Devicenet e protocolli basati su cavo Ethernet, quali Modbus TCP-IP, Profinet e IEC61850. Grazie alla sua capacità di comunicare in conformità con la norma IEC61850, Emax 2 è il primo interruttore di bassa tensione perfettamente integrato nei sistemi di automazione delle sottostazioni.
Gestione impianto (controllo utenze)
Grazie ad un algoritmo innovativo, gli sganciatori Ekip sono in grado di realizzare e garantire l’effettiva programmazione della connessione/disconnessione dei carichi, basando tali operazioni su accurate misurazioni.