Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

SACE Emax 2/ML e Tmax T/ML

Interruttori di bassa tensione per applicazioni navali

La capacità operativa di una moderna nave dipende interamente dall’infrastruttura elettrica di bordo. Nel corso degli anni, il moltiplicarsi del numero di sottosistemi alimentati elettricamente sulle navi ha reso questa infrastruttura sempre più complessa ed ha portato ad un costante aumento della richiesta di potenza.
Per oltre 50 anni, ABB SACE ha costruito apparecchiature resistenti agli urti per la marina militare di tutto il mondo. Grazie a questa lunga esperienza, ABB SACE è orgogliosa di presentare la famiglia di
interruttori scatolati e aperti per applicazioni navali, serie ML.

Gli impianti di distribuzione elettrica in bassa tensione all’interno delle moderne navi sono concepiti basandosi su esigenze crescenti quali:

• Assicurare la continuità di servizio riducendo il tempo necessario per identificare e isolare i guasti
• Garantire l’ottimizzazione dello spazio
• Ottimizzare l’efficienza energetica analizzando il consumo energetico

Gli interruttori SACE ML sono la soluzione la più avanzata e completa per assicurare la continuità di servizio. La gamma ML inoltre presenta potenzialità che garantiscono il funzionamento in condizioni di stress: 

• Resistenza agli urti
• Temperature e range di umidità elevati in atmosfere saline; gli interruttori aperti ML possono essere usati in condizioni ambientali in cui la temperatura atmosferica varia da -25 °C a +70 °C.
• Presenza di vibrazioni persistenti e di grande ampiezza in range di frequenza specifici.