Interruttori di manovra-sezionatori in cassetta per utilizzo in c.c. da 16 a 32 Ampere

Semplicemente efficienti

Gli interruttori di manovra-sezionatori OTDCP da 16 a 32 Ampere (IEC 60947) offrono varie classi di tensione c.c. e consentono di controllare al massimo due circuiti nella stessa superficie.
 

  • Elevati livelli di prestazione ed efficienza energetica
    Gli interruttori di manovra-sezionatori OTDC sono soggetti a perdite di potenza molto ridotte e sono adatti per applicazioni con elevate temperature ambiente.
  • Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri
    Gli interruttori di manovra-sezionatori OTDC offrono varie classi di tensione c.c. fino a 1000 V c.c. e consentono di controllare fino a tre circuiti nella stessa superficie. Sono disponibili con tre opzioni di montaggio: su porta, su base e su guida DIN.
  • Prevengono infortuni di natura elettrica
    Le maniglie lucchettabili, l'interblocco delle coperture e la funzione di sfogo dei gas consentono interventi di installazione e manutenzione sicuri.
  • Lunga durata ed elevata resistenza
    Le cassette sono realizzate in materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV, con grado di protezione IP65. Per installazione sia all'interno che all'esterno.

 

OTDCP_2

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Select region / language