Sezionatori e controller motori manuali in cassetta
Commutazione sempre affidabile
Gli interruttori sezionatori in cassetta della serie eOT sono adatti per essere utilizzati come sezionatori di motori.
La gamma è certificata secondo UL508 e 98:
- sezionatori in cassetta di plastica, da 16 a 80 A - versioni UL/NEMA 3R/12 e 4/4X
- Sezionatori in cassetta di lamiera di acciaio, da 16 a 100 A - versioni UL/NEMA 1 e 3R/12
- Sezionatori in cassetta di acciaio inox, da 16 a 100 A - versioni UL/NEMA 4/4X