Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Sezionatori in cassetta con fusibili

Protezione delle persone e delle apparecchiature

I sezionatori in cassetta con fusibili sono utilizzati come apparecchi di sezionamento principali per garantire protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La gamma di sezionatori in cassetta con fusibili offre portate da 20 a 800 A (IEC) ed è disponibile con fusibili BS e DIN.
 

  • Lunga durata ed elevata resistenza
    Le cassette sono realizzate in materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV, con grado di protezione IP65. Per installazione sia all'interno che all'esterno.
  • Prevengono infortuni di natura elettrica
    Le maniglie lucchettabili e l'interblocco delle coperture consentono interventi di installazione e manutenzione sicuri.
  • Selezione semplice e rapida
    Il nostro strumento di selezione degli interruttori sezionatori basato sul web consente di selezionare comodamente l'apparecchio migliore per qualsiasi applicazione.
  • Elevati livelli di prestazione e affidabilità
    La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto.

Come possiamo essere d’aiuto?

Prodotti correlati