Interruttori commutatori motorizzati
Alimentazione sicura
Gli interruttori commutatori motorizzati assicurano un trasferimento affidabile del carico in qualsiasi situazione. Sono idonei per il controllo remoto.
La gamma di interruttori commutatori motorizzati ABB è disponibile per portate da 40 a 2500 Ampere (IEC).
- Riduzione dei tempi e dei costi di installazione
La comodità di cablaggio e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile e facilitano successivi ammodernamenti del sistema.
- Utilizzo ottimale dello spazio
Struttura compatta che consente l'installazione in cassette di dimensioni inferiori.
- Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto e dei costi di manutenzione
Il motore è protetto da un fusibile contro le sovracorrenti. Oltre che da remoto, l'apparecchio può essere azionato manualmente sotto carico in qualsiasi situazione.
- Alte prestazioni
Gli interruttori commutatori di ABB possono essere utilizzati in applicazioni richiedenti alte prestazioni.