Interruttori di manovra sezionatori OT160G

Design semplice e intelligente che porta al risparmio

L‘interruttore di manovra sezionatore OT160G di ABB garantisce prestazioni affidabili e una soluzione competitiva, in qualunque luogo e per ogni applicazione. È un dispositivo compatto e di alta qualità, progettato per offrire vantaggi in tutte le applicazioni in c.a., garantendo un risparmio di tempo e denaro durante tutto il ciclo di vita, dal momento dell'installazione fino alla sostituzione.

Applicazione universale 
L'OT160G è un interruttore sezionatore multifunzione particolarmente adatto alla distribuzione di potenza e a varie applicazioni del settore edile. Grazie alle sue performance, è idoneo per ogni applicazione, in tutti i segmenti industriali. 

Meno spese di gestione del magazzino
È possibile risparmiare fino al 20% sullo spese di magazzino grazie all'ampia copertura di questo interruttore sezionatore semplice ed efficace, con meccanismo di funzionamento laterale integrato. 

Facile da usare e installare
La semplicità e facilità di installazione e utilizzo si traducono in risparmi immediati. Il design intelligente dell'OT160G assicura un risparmio sui costi grazie ai minori tempi di installazione, configurazione e utilizzo. Le dimensioni compatte ne consentono l'installazione praticamente in ogni posizione. 

Design compatto 
Rispetto agli attuali prodotti leader di mercato, la scelta di una struttura piccola ma potente offre un risparmio fino al 20%. L'OT160G non ha declassamento della corrente nominale operativa fino a una tensione di 690V in categoria di utilizzo AC23, ossia con carichi fortemente induttivi come i motori elettrici.

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language