Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Interruttori DC incapsulati

Da 16 a 32 A

Semplicemente efficienti

Il modello OTDCP da 16 a 32 ampere (IEC 60947) offre diverse tensioni nominali ‑DC e permette di controllare fino a due circuiti con lo stesso ingombro.

Vantaggi

  • Potenza elevata ed efficienza energetica
  • Risparmio su tempistiche di installazione, spazio e costi
  • Previene i guasti elettrici
  • Durata e resistenza elevate

Caratteristiche

  • OTDC vanta una potenza dissipata molto ridotta ed è idoneo ad applicazioni dotate di una temperatura ambiente elevata.
  • Gli interruttori OTDC offrono svariate tensioni nominali DC fino a 1000 V DC e permettono di controllare fino a tre circuiti elettrici con lo stesso ingombro.
  • I vantaggi, come le impugnature richiudibili, le coperture serrabili e le funzionalità per lo scarico della pressione del gas consentono una manutenzione e un montaggio sicuri.
  • Gli alloggiamenti sono stati realizzati in materiale resistenti ai raggi UV di alta qualità e il tipo di protezione è IP65. Adatti ad ambienti interni ed esterni.

 

Documenti