Contattori miniaturizzati tripolari e tetrapolari
I contattori miniaturizzati sono ideali per applicazioni che richiedono assoluta affidabilità in spazi ridotti. Le dimensioni, le caratteristiche tecniche e l'ampio assortimento offrono ai clienti elevata flessibilità in un'ampia gamma di applicazioni.
Vantaggi principali
- Contattore miniaturizzato più piatto sul mercato
- Funzionamento silenzioso grazie alla bobina antironzio
- Risparmio sul consumo energetico e sui costi
- Impiego flessibile in qualsiasi posizione
Caratteristiche principali
- Fino a 5,5 kW - 400 V c.a.-3, 5 hp - 480 V e 20 A - 400 V c.a.-1, 16 A - per uso generale
- Tre tipologie di connessione disponibili: a vite, pin a saldare e faston
- Contattori miniaturizzati ad inversione disponibili con interblocco meccanico integrato
- Versione speciale con consumo della bobina di 1,4 W per connessione diretta a PLC
- Circuito protettivo integrato con diodi e scaricatore di sovratensione supplementare