Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Salvamotori

Una soluzione di protezione completa per motori

I salvamotori sono dispositivi di protezione elettromeccanici per il circuito principale. Vengono impiegati per avviare/arrestare manualmente i motori e proteggere sia il carico che l'installazione da cortocircuito, sovraccarico e perdita di fase. La protezione senza fusibili con un salvamotore consente un risparmio di costi e spazio e assicura una rapida reazione in condizioni di cortocircuito con arresto del motore in poche frazioni di secondo. Vengono configurate combinazioni di salvamotori e contattori.


Vantaggi principali

  • Gamma armonizzata di accessori principali (contatti ausiliari, contatti di segnale, bobine di sgancio e sganciatori di minima tensione) per la serie MS1xx e MO1xx

  • Struttura compatta
  • Efficiente progettazione e installazione perfettamente in linea con la gamma di contattori ABB
  • Connessione elettrica e meccanica tramite semplici collegamenti per realizzare avviatori in linea diretta (DOL)
  • Minor tempo di fermo macchina/impianto e tempo di localizzazione guasti ridotto grazie alla protezione dei motori 
  • Riduzione delle spese di manutenzione grazie alla protezione dei motori

Caratteristiche principali
 

  • Controllo manuale / Protezione dalle correnti di cortocircuito e dai sovraccarichi
  • Impostazione regolabile della corrente per protezione dai sovraccarichi e indicazione di sgancio magnetico
  • Funzione di sezionamento
  • Compensazione della temperatura
  • Controllo remoto tramite sganciatore di minima tensione o bobina a lancio di corrente
  • Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito Ics fino a 100 kA

Come possiamo essere d’aiuto?

Products and documents

Products
Documents
Loading documents