Relè di monitoraggio del carico motori
Efficiente monitoraggio del carico di motori asincroni
Il relè di monitoraggio del carico motori supervisiona gli stati di carico di motori asincroni monofase e trifase. Rispetto ai principi di misura convenzionali (es. trasduttori di pressione, misura di corrente), il monitoraggio del cos ϕ è un'alternativa più valida e precisa. Questo relè misura la tensione di tutte e tre le fasi, la corrente di una fase e calcola l'angolo di fase (cos ϕ) tra i valori per valutare lo stato del motore.
Vantaggi principali
Caratteristiche principali
- Monitoraggio del sottocarico e sovraccarico (cos ϕ) in un solo relè
- Ritardo di avviamento regolabile da 0,3 a 30 s
- Misura diretta di correnti fino a 20 A
- Ritardo del tempo di risposta regolabile da 0,2 a 2 s
- Monitoraggio monofase o trifase
- 2 x 1 contatto di scambio, principio del circuito chiuso