Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Gamma TempGuard

La soluzione per la protezione dei cavi dalle alte temperature del settore automotive 

Progettati per l'uso con temperature fino a 200°C, i sistemi TempGuard offrono una soluzione completa per proteggere i cavi dalle temperature elevate presenti nelle applicazioni del settore automotive

La moderna progettazione del motore evolve continuamente per soddisfare esigenze sempre diverse. Le normative internazionali come Euro 6, USA10 e Tier 4 per i veicoli fuoristrada heavy-duty hanno imposto ai costruttori di ridurre i livelli delle emissioni. Questo requisito, insieme alle modifiche al design del motore volte a migliorare la sicurezza, ridurre il rumore e aumentare l'efficienza, ha indotto l'intero settore a cercare una soluzione completa ed efficace per proteggere i cavi e i connettori presenti nei motori.

Harnessflex ha risposto alla richiesta del mercato realizzando una nuova gamma di guaine e raccordi per temperature elevate fino a 200°C. Nati per l'uso come sistema completo, i componenti della gamma sono costruiti con materiali poliammidici e copoliesteri speciali che resistono a lungo a calore, invecchiamento, tensione e urto per proteggere le connessioni critiche. Il sistema ha superato i test di invecchiamento al calore a lungo termine per garantire prestazioni costanti.

Caratteristiche e vantaggi

  • Guaine e raccordi supportano un ampio intervallo di temperature (fino a 200°C), offrendo una maggiore protezione dei cablaggi
  • Elevata flessibilità e lunga durata allo sforzo, con protezione da calore, abrasione, vibrazioni e fluidi automobilistici in tutte le aree di passaggio dei cavi
  • Raccordi in poliammide per temperature elevate
  • Guaina in copoliestere per temperature elevate 
  • Raccordi certificati UL94 V2
  • Resistente a tensione e urti, la gamma TempGuard di Harnessflex consente un più ampio uso dei componenti con temperature superiori del motore, dovute a:
    - Utilizzo del turbo
    - Maggiore efficienza del motore
    - Minore rumorosità

Come possiamo essere d’aiuto?

Raccordi incernierati esterni TempGuar

Migliore protezione per i cablaggi in aree con temperature elevate

Raccordi a due pezzi TempGuard

Raccordi per proteggere connettori in line, connessioni di fusibili, interruttori e aree di giunzione

Interfacce di connessione TempGuard

Protezione per i connettori OEM in caso di lavaggio ad alta pressione, tensione eccessiva del cavo e abrasione meccanica.

Guaina HTC

Guaina di peso standard per temperature elevate

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci