Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

T&B liquidtight systems™

ABB, con l'acquisizione di Thomas&Betts per molti anni un'azienda leader in Nord America nel settore delle guaine flessibili, in metallo a tenuta stagna di liquidi, complete di raccordi e accessori, ha presentato sul mercato mondiale T&B Liquidtight SystemsTM, una soluzione completa, flessibile e in metallo, per la protezione dei cavi. Il sistema è composto da guaine flessibili, in metallo e a tenuta stagna di liquidi, complete di raccordi e accessori in grado di soddisfare i requisiti internazionali. Con ABB T&B Liquidtight Systems è possibile realizzare soluzioni per un ampia tipologia di applicazioni:

- uso generico
- resistenti agli oli
- resistenti alla corrosione
- ampia gamma di temperature e temperature estreme
- in alluminio. 

In sintesi una soluzione che garantisce eccellenti prestazioni in qualsiasi applicazione industriale (leggera e pesante), commerciale, trasporto di massa (treni, metropolitane, navi, aerei...), Data center, forni industriali, Food&Beverage e automazione industriale
Il nuovo sistema di protezione cavi T&B liquidtight systemsTM ha il suo fiore all'occhiello nella serie 5200/5300, raccordi a tenuta stagna di liquidi, insieme alle migliori guaine flessibili in metallo e guarnizioni piatte di tenuta. Il grado di protezione in ingresso, conforme a UL 50/50E, CSA C22.2 e IEC 60529 assicura condizioni ideali quando si tratta di collegare prodotti T&B Liquidtight Systems in ambienti interni ed esterni per installazioni su armadi elettrici, quadri di comando, pulsantiere, scatole di giunzione per motori ed altro ancora.

Principali vantaggi

  • Omologazioni e certificazioni internazionali tra cui UL, CSA, IEC/EN, CE, RoHS e WEEE
  • La più ampia gamma di guaine con dimensioni nominali del settore da 3/8 a 6” (da 12 mm a 155 mm)
  • Guaine flessibili in metallo con rivestimenti estrusi lisci e anima di altissima qualità
  • I migliori raccordi a tenuta stagna di liquidi nelle varianti in acciaio zincato/ghisa malleabile, ottone nichelato, alluminio, acciaio inox per alta temperatura
  • I raccordi CHASE e Quick Connect realizzati con gli stessi metalli di alta qualità, consentono collegamenti compatti non avendo la filettatura sporgente
  • Protezione da corrosione, oli, sostanze chimiche, solventi, getti d'acqua, UV, basse emissioni di fumi e sostanze tossiche
  • Gradi di protezione in ingresso in conformità con i requisiti UL50/50E, CSA e IEC IP in linea con quelli degli involucri

In evidenza

Download

La nostra offerta