Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Tipo LT6GE - Uso generico Acciaio inox 316L, CE

Puoi vedere questa pagina in

Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi


Le guaine flessibili a tenuta stagna di liquidi in acciaio inox 316L per uso generico, certificate CE garantiscono prestazioni eccellenti in fatto di resistenza, anticorrosione, protezione e tenuta stagna di liquidi    

Funzionalità e vantaggi:

  • Progettata per soddisfare i requisiti dimensionali dello standard UL 360 per diametro interno ed esterno         
  • Piena conformità ai requisiti normativi IEC 61386-1, con certificazione CE   
  • Dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 mm a 103 mm)     
  • Prestazioni coordinate con raccordi Serie 5300SST6 in acciaio inox 316      
  • Gradi di protezione UL, CSA e IP in linea con quelli degli involucri industriali      
  • Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi

Applicazioni:

  • Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi di qualità industriale, per uso generico.    
  • Largamente utilizzata in ambienti corrosivi e dove è necessaria una certa flessibilità per resistere a movimenti, vibrazioni e piegature.    
  • Tra le applicazioni tipiche ci sono quelle relative agli impianti idrici, al trattamento delle acque reflue, per il food & beverage, per il settore chimico, per l'industria cartaria e per gli ambienti marini con umidità e salsedine       
  • La resistenza di questo prodotto alla luce solare, tipica del PVC, ne consente l'utilizzo in ambienti esterni
  • Applicazioni in cui è richiesta una tenuta stagna per acqua, olio, liquidi da taglio e acidi leggeri           
  • Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V

Struttura / Materiale / Finitura:

  • Anima in acciaio inox 316L   
  • Rivestimento estruso liscio in PVC (cloruro di polivinile) 
  • Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
  • Gamma completa di dimensioni nominali da 3/8 a 4” (da 12 a 150 mm), doppia aggraffatura  
  • Colori: Grigio (Standard), Trasparente (Opzionale)

Download

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci