Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Tipo LTAE – Alluminio, con certificazione CE

Guaina flessibile in metallo a tenuta stagna di liquidi


Guaine flessibili in alluminio a tenuta stagna con conformità CE che garantiscono prestazioni eccellenti in ambienti corrosivi e negli impianti che richiedono l'uso di materiale leggero.

Funzionalità e vantaggi:

  • Progettata per soddisfare i requisiti dimensionali dello standard UL 360 per diametro interno ed esterno
  • Piena conformità ai requisiti normativi IEC 61386-1, -23, con certificazione CE
  • Dimensioni nominali da 3/8 a 6” (da 12 mm a 155 mm)
  • Raccordi coordinati Serie 5200AL
  • Gradi di protezione NEMA e IP in linea con quelli degli involucri industriali
  • Rivestimenti esterni estrusi lisci ottimizzano l'utilizzo con i raccordi

Applicazioni:

  • Guaine flessibili a tenuta stagna di liquidi in alluminio da utilizzare in ambienti corrosivi
  • Applicazioni che hanno come requisito il contenimento del peso che deve essere del 40-50% più leggero di quello della classica struttura in acciaio
  • Largamente utilizzata in applicazioni che richiedono una certa flessibilità per resistere a movimenti, vibrazioni, flessioni e piegature
  • La resistenza di questo prodotto alla luce solare, tipica del PVC, ne consente l'utilizzo in ambienti esterni
  • Applicazioni in cui è richiesta una tenuta stagna per acqua, olio, liquidi da taglio e acidi leggeri
  • Da utilizzare in circuiti elettrici fino a 1.000 V

Struttura / Materiale / Finitura:

  • Anima in alluminio
  • Rivestimento estruso liscio in PVC (cloruro di polivinile)
  • Ritardante di fiamma e resistente ai raggi UV
  • Con stampa dei dati e delle specifiche tecniche
  • Gamma completa di dimensioni nominali da 3/8 a 6” (da 12 a 155 mm)
    da 3/8 a 1-1/4”, semplice aggraffatura
    da 1-1/2” a 6”, doppia aggraffatura
  • Colori: Grigio ferro (standard); Colore opzionale: nero
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci