Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

La fascetta fermacavi Twist Tail fissa i cavi con un unico movimento di torsione

Come funziona?

Avvolgere il fascio di cavi con la fascetta Twist Tail, piegare l'estremità avanti e indietro e poi torcere!

L'estremità si staccherà semplicemente senza lasciare spigoli taglienti che potrebbero causare lesioni o danneggiare i cavi.

Per la massima semplicità.

  • Caratteristiche e vantaggi
  • Nuova fascetta fermacavi totalmente in plastica dotata di struttura unica, in attesa di brevetto
  • Installazione rapida, semplice e senza l'uso di attrezzi
  • Realizzata in resistente poliammide 6.6, resistenza minima alla trazione di 133 N
  • Sicura, l'estremità si stacca in modo netto, senza spigoli taglienti
  • Impiego universale, sia all'interno che all'esterno
  • Certificazione UL

Disponibile in 3 lunghezze diverse e 2 colorazioni (bianco e nero resistente ai raggi UV).

Video Twist Tail

®



Fare clic qui

per scaricare il video (10,9 MB)



Non richiede l'uso di attrezzi. Basta piegare e torcere.
news-wcm-twist-tail1news-wcm-twist-tail2news-wcm-twist-tail3

Download

 

Contatto

Cosa vuoi fare?