Le prime fascette per cavi che inibiscono la proliferazione microbica.
L'additivo agli ioni d'argento antimicrobico nel nuovo prodotto ABB aiuta a ridurre i batteri del 99,9 per cento dalla loro superficie.
Le fascette per cavi antibatteriche Ty-Fast® Ag+®, un nuovo prodotto di ABB, sono le prime fascette per cavi che inibisce la crescita microbica per aiutare a ridurre i tassi di infezione e la diffusione dei batteri.
Le normali fascette per cavi, dovuto alla loro struttura piena di fessure e scanalature forniscono un ambiente ospitale per batteri e altri microbi, abbiamo quindi sviluppato fascette per cavi Ty-Fast® Ag + ® resistenti ai batteri per fornire una soluzione di raggruppamento cavi che resiste alla contaminazione microbica.
Realizzate con una resina di nylon antimicotica, omologata FDA, sapientemente miscelata con un additivo antimicrobico a rilascio di ioni d'argento, omologata EPA, le fascette Ty-Fast® Ag + ® (in attesa di brevetto) impediscono la crescita di batteri, funghi e muffe sulla loro superfici.
Test di terze parti hanno stabilito che le fascette Ty-Fast® Ag + ® hanno eliminato oltre il 99,9 percento dei batteri comuni dalla loro superficie.
I test sono stati realizzati in conformità allo standard ISO 22196 “Misurazione dell'attività antibatterica su superfici in plastica” (equivalente allo standard giapponese JISZ2802) e hanno misurato l'effetto dell'additivo sui campioni di batteri rappresentativi: Escherichia coli (E. coli) e Staphylococcus aureus (S. aureus).
La giusta risposta alle esigenze di chi opera nei settori della sanità, della lavorazione e preparazione di alimenti, della farmaceutica, della produzione di apparecchiature mediche e in altri settori sensibili alla contaminazione batterica con la costante sfida di mantenere un ambiente pulito in presenza di calore, umidità e materiali organici.
Da lungo tempo è conosciuta l’efficacia antimicrobica dell’argento della sua bassissima tossicità per le cellule animali. Con l'aumento dei batteri resistenti agli antibiotici, è rinato l’interesse per l’argento come agente antibatterico.
Le fascette per cavi Ty-Fast® Ag + ® sono omologate UL®, RoHS e FDA e sono inerti ai funghi in conformità con lo standard MIL-T-152B. La loro temperatura di esercito è compresa tra 40°C e 85°C e il loro grado di infiammabilità è UL94V-2.
L'efficacia antimicrobica, delle fascette per cavi Ty-Fast® Ag + ® resistenti ai batteri, dura almeno due anni dalla loro produzione, in condizioni d’uso normali.