L'evoluzione vive insieme a te

Casa Aumentata ridisegna i confini del comfort, della sicurezza e dell’efficienza energetica a tua immagine e somiglianza.

 

Una casa capace di accoglierti davvero

Scopri più comfort

 

Una casa sicura per tutti

Scopri più sicurezza

 

Una casa al massimo dell’energia

Scopri più energia

 

Molto più della classica Home Automation

Quando la domotica tradizionale si evolve in Home Augmentation, nasce Casa Aumentata: finalmente hai la libertà di combinare le diverse funzionalità per rispondere alle tue esigenze a 360°.

Ogni componente di Casa Aumentata parla con il resto della casa, dando vita a un ecosistema unico e integrato: il tuo.

Una casa costantemente al passo con il presente, ma soprattutto con il futuro: con Casa Aumentata la tua vita viaggia alla velocità dell’innovazione.

I nostri professionisti sono a tua disposizione per valutare gratuitamente la soluzione di Casa Aumentata ideale per te.

 

Scopri le altre soluzioni

 

Scopri tutti i dettagli su Casa Aumentata e parla con un nostro esperto

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language