Progetta un futuro diverso dagli altri

Realizza i sogni dei tuoi clienti con la Casa Aumentata su misura per loro.

 

Progetta l'evoluzione in casa con ABB-free@home®

Scegli ABB-free@home

 

Casa Aumentata KNX: l'evoluzione ancora più flessibile

Scopri Casa Aumentata KNX

 

Infinite funzionalità in prodotti all’avanguardia

Scopri tutti i sistemi e i prodotti ABB Casa Aumentata che cambieranno il tuo modo di progettare.

 

Molto più della classica Home Automation

Quando la domotica tradizionale si evolve in Home Augmentation, nasce Casa Aumentata: finalmente hai la libertà di combinare le diverse funzionalità per rispondere alle tue esigenze a 360°.

Ogni componente di Casa Aumentata parla con il resto della casa, dando vita a un ecosistema unico e integrato: il tuo.

Una casa costantemente al passo con il presente, ma soprattutto con il futuro: con Casa Aumentata la tua vita viaggia alla velocità dell’innovazione.

I nostri professionisti sono a tua disposizione per valutare gratuitamente la soluzione di Casa Aumentata ideale per te.

Tutti i vantaggi di Casa Aumentata

Il meglio delle soluzioni di ABB in un progetto per la casa scalabile, flessibile e modulare. Progetta la casa del futuro per i tuoi clienti. Scopri le funzionalità di Casa Aumentata.

Scopri le funzionalità di Casa Aumentata

Comfort Sicurezza Energia

 

Scopri le altre soluzioni

 

Contattaci per scoprire tutti i dettagli su Casa Aumentata e parlare con un nostro esperto

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language