気中遮断器 Emax 2シリーズ - UL

UL 1066規格に準拠した最新の遮断器(サーキットブレーカ)へ

E1.2 

E1.2は、幅400mmで1200A、最大65kAの遮断容量と50kAの短時間耐電流を実現しています。最もコンパクトなパワー・ブレーカーで、横置きと縦置きの両方に対応しています。

E2.2 

E2.2は、最大100kAの遮断容量と最大85kAの短時間耐電流という高い短絡性能を備え、最大2000Aの定格を提供します。

E4.2 

E4.2は3600Aまでの定格で、遮断容量は最大100kA、短時間耐電流は最大85kAです。

E6.2 

E6.2は、定格が6000A、遮断容量および短時間耐電流が100kAまで可能な最上位モデルです。

さらに詳しく

関連製品

Select region / language