DC1500V負荷開閉器(スイッチディスコネクタ)
Emax 2 MS/DC-EシリーズはDC1500V対応の新しいACB型負荷開閉器であり、IEC, UL, CCCの認証を受けています。
IECシリーズは、最大DC1500Vかつ4000Aのアプリケーション用に開発されており、最大100kAの短時間耐電流 (Icw) に対応します。これは IEC 60947-3 Annex Dに準拠した最も要求の厳しい使用カテゴリであるDC-PV2に従っています。
ULシリーズは、UL489B (太陽光発電システムで使用)および UL489F (バッテリー電源で使用)に準拠したDC1500Vアプリケーションをカバーしており、最大100kAの短時間耐電流(Icw)に対応します。最大定格電流は、2500A (UL489B, UL489F) および3200A (UL489B)です。
主な特長:
- 固定型、引き出し型
- 一方の極性または両方の極性の絶縁
- 上側入力、下側入力
- 水平端子、垂直端子
- 短絡バー付き
- 標準のEmax2アクセサリ使用可能