直流用気中遮断器 Emax DC

低圧直流用気中遮断器

直流は、太陽光発電所だけでなく、産業、船舶、データセンターなどの用途でも、ますます有効な選択肢となっています。ABBの直流用気中遮断器Emax DCシリーズは、このようなニーズにぴったりです。電子トリップユニットを内蔵し、DC1000Vで最大5000AまでのDCプラントを保護できる、市場で唯一の気中遮断器です。

SACE PR123/DCおよびPR122/DCトリップユニットは、標準的なEmaxに使用されている技術と同じ特殊な電流センサを使用して設計されており、同レベルの信頼性と精度を実現しています。電圧測定モジュールを利用することで、保護機能を充実させることができ、外部機器を追加することなく、電力量の測定を行うことができます

Emax DCは、電源電圧、ネットワーク、短絡遮断容量など、様々なシナリオに合わせて異なる構成を設計することができます。 Emax DCは、3極、4極、固定型、引出型があり、電気的、機械的なアクセサリも充実しています。

Photovoltaic

関連製品

Select region / language