超高速半導体遮断器 SACE Infinitus

超高速半導体技術を採用した世界初のIEC60947-2に準拠した遮断器

SACE Infinitusにより、新しい再生可能マイクログリッドや一般産業アプリケーションにおいて直流システムを活用できるようになり、エネルギー効率が最大10%向上します。直流配電システムは、交流から直流への変換が不要となり、電力損失を削減することでエネルギー効率を向上さるとともに、産業用ロボットやモータからの回生エネルギーの利用を可能にします。

特徴

  • 従来の遮断器比で遮断スピードが100倍高速
    ダウンタイムがほぼゼロになり、事業継続が最大限可能になります。
  • 従来の遮断器比で100倍高寿命
    独自の半導体技術により電気的長寿命を実現、将来の直流システムの要求を満たします
  • 他半導体遮断器比で電力損失が70%減
    業界最高の技術を駆使して電力損失の少ない遮断器を実現
  • 従来の遮断器比でアーク放電がほぼゼロ
    事故電流遮断時における人と資産の安全を守ります



SSCB

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

日本語関連資料

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language