プログラミングおよびコミッショニングソフトウェア
Ekip Connectは、1つ以上の保護トリップユニットとデータを交換するように設計されたソフトウェアです。
- システムのコミッショニングを支援します。ソフトウェアの簡単で直感的なナビゲーションページのおかげで、すべてのシステムパラメータと保護しきい値をEkipトリップユニットで迅速に設定できます。
- 診断への迅速なアクセスを許可します。イベント、アラーム、トリップユニットのトリップの記録を参照することが可能であるため、異常の識別と理解が容易になります。
- 通信ネットワークのテストを可能にします。 Ekip Connectは、ModbusRS-485またはModbusTCPネットワークの自動スキャンを実行し、遮断器(サーキットブレーカ)が正しく接続されているかどうかを判断します。エラーの場合、通信パラメータ(アドレス、ボーレート、パリティ)の設定が正しくないことを示します。
EkipConnectの特徴は次のとおりです。
- DOCソフトウェアによって計算された調整と設定は、保護トリップユニットに直接アップロードできるため、コミッショニング時間とエラーの可能性を減らすことができます。
- 接続のしやすさ:Modbus TCP Ekip COMモジュールを搭載したEkipトリップユニットは、EtherNetネットワークから直接制御できます。
- マルチメディア:Ekip Connectは、PCだけでなく、タブレット、PC、スマートフォンでも動作するように設計されています。
- インターネットからの自動更新。 インターネットに接続されている場合、ソフトウェアは更新の可用性を常に制御できます。
EkipConnectをテストおよびプログラミングユニットのEkipT&Pと組み合わせて使用すると、追加の機能が有効になります。 トリップユニットで事前設定されたカスタマイズ可能なテストを実行でき、テストレポートをすぐに利用してダウンロードできます。