ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る
検索する
言語を選択ください。
JA
配線用遮断器Tmax XTシリーズの日本語カタログをダウンロードできます。
船舶業界の配電/自動化に最適な機器を幅広くご提供します
発電機周辺の配電/自動化に最適な機器を幅広くご提供します
6300Aまでの気中遮断器
3200Aまでの配線用遮断器
モーター始動および電源切り替え用
6300Aまでの配電盤
Break new ground
低圧配線用遮断器
低圧サーキットブレーカ
ULおよびCSA規格
低圧サーキットブレーカUL489およびCSACS22.2標準
NEMA市場向けの低圧サーキットブレーカ
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。