Adaptaflex 2021製品カタログ【英語】
飲食産業向け抗菌ケーブル保護ソリューション
Adaptaflex OEM工作機械向けケーブル保護ソリューション
北⽶規格NFPA 130 認証 低火災危険性 (LFH)リキッドタイト防水コンジットチューブシステム
防火パッケージ
高コストパフォーマンスパッケージ
小売・オフィスパッケージ
防水パッケージ
Aquasafe(アクアセーフ)防水プラグ&コネクタ
新しいAdaptaflex(アダプタフレックス) 360°保護ロックは、侵入、衝撃、摩耗から保護しながら、可能な限りシステムの最大限の力を発揮させるAdaptalok ATS(アダプタロックATS)とAdaptalok(アダプタロック)フィッティング用の高強度ロッククリップです。
OEMおよび工作機械アプリケーション用に設計されたAdaptaflex(アダプタフレックス)ケーブル保護ソリューションの詳細については、このダウンロード可能なパンフレット【日本語】を参照してください。
技術パートナーであるBioCoteと共同で開発した当社の食品産業向けコンジットチューブシステムは、高感度の電気配線システム、制御、および自動化によって複雑な機器を保護するように設計されています。ソリューションページをご参照ください。
Adaptaflex(アダプタフレックス) LFH-SPL、SPL-EF、LFH-SP、およびLFH-SPSSの完全防水コンジットチューブシステムの範囲は、ASTM E 162、ASTM E 662、およびBombardier SMP 800-Cのテストで、優れた評価を得て合格しています。詳しくはこちらをご覧ください。