高コストパフォーマンスパッケージ

  • 難燃性, 自己消火特性マテリアル
  • ポリプロピレン(PPタイプ)コンジットチューブ (20mm - 25mm) :10m
  • Adaptalok(アダプタロック) PPコネクタフィッティング(20mm-25mm) :10パック
  • ナイロンロックナット:10ケ
  • 標準的な紫外線(UV)耐性
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-20ºC ~ +90ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):  -5ºC ~ +105ºC
  • IP54

最適なアプリケーション

  • 化学薬品耐性が必要な産業アプリケーション
パーツリスト
製品資料
お問い合わせ
パッケージ
内容 コンジットチューブ/コネクタフィッティングサイズ
(mm)
一体型コネクタフィッティング数量 ロックナット数量 IP
CP-AF20BS-PP 10m / グレイ / PPタイプ / ポリプロピレン / 20mm  20 10 10 IP54
CP-AF25BS-PP 10m / グレイ / PPタイプ / ポリプロピレン / 25mm 25 10 10 IP54
CP-AF20A-APP 10パック / グレイ / ストレートフィッティング / ポリプロピレン / 20mm  20 10 - IP54
CP-AF25A-APP 10パック / グレイ / ストレートフィッティング / ポリプロピレン / 25mm  25 10 - IP54

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language