防水パッケージ

  • Adaptasteel(アダプタスティール) PVCジャケットコンジットチューブ(SPタイプ)(20mm):10m
  • ニッケルメッキ真鍮コネクタフィッティング :5ケ(固定)、5ケ(スイベル)
  • ニッケルメッキ真鍮ロックナット:10ケ
  • 非常に高い紫外線(UV)耐性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -25ºC to +70ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -5ºC to +90ºC
  • IP40 - IP65 
  • 自己消火特性 PVC

最適なアプリケーション

        • 照明アプリケーション
        • CCTV  / 照明
        • 工作機械
        • 建設機械 – 商業ビル / 産業ビル
        • OEM – オートメーションおよびマシナリー
        • OEM – ハーネスメーカー
        • OEM – パネルビルダー
        パーツリスト
        製品資料
        お問い合わせ
        パッケージ型式 内容 コンジットチューブ 固定おねじ スイベルおねじ
        (mm) フィッティング ロックナット フィッティング フィッティング IP
        CP-AF20SP-BS 10m / 黒 / SPタイプ / PVCジャケット 20 N/A 10 5 5 IP54

        • お問い合わせ

          ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

          お問い合わせ
        Select region / language