防火特性パッケージ

  • 難燃性, LFH(防火特性), 自己消火特性素材

    • PAタイプ(6ナイロン)コンジットチューブ - 20mm - 25mm 用意可能:10m 
    • 一体型Adaptalok(アダプタロック)ナイロンコンジットフィッティング - 20mm-28mm用意可能:10パック    
    • ナイロンロックナット:10 ケ
    • 非常に高い紫外線(UV)体制
    • 温度範囲(固定アプリケーション):-40ºC ~ +120ºC
      温度範囲(可動アプリケーション):  -5ºC ~ +120ºC
    • IP66 

    最適なアプリケーション

      • 建設工事 - 商業施設および産業ビル
      • OEM設備 – オートメーション、工作機械、パネルビルダー
      • ハーネスメーカー
      • OEM産業 – 鉄道、自動車、船舶
      • 公共設備 –電力およびエネルギー、情報およびデータセンタ, 水処理およびごみ処理
      • 加工産業 – 木材、紙、飲食
      • インフラおよび交通
      製品リスト
      製品資料
      お問い合わせ
      パッケージ型式 内容 コンジットチューブ/コネクタフィッティングサイズ
      (mm)
      一体型コネクタフィッティング数量 ロックナット数量 IP
      CP-AF20A 10m / PAタイプ / 黒  / 6ナイロン /  LFH  /  20mm 20 10 10 IP66
      CP-AF25A 10m / PAタイプ / 黒 / 6ナイロン / LFH / 25mm 25 10 10 IP66

      • お問い合わせ

        ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

        お問い合わせ
      Select region / language