Adaptaflex(アダプタフレックス)小売・オフィスパッケージ

  • 自己消火性能, PVCコンジットチューブおよび一体型コネクタフィッティング

  • PVCコンジットチューブ(グレイ,黒)(20mm - 25mm) :10m

  • Adaptalok(アダプタロック)ナイロンコンジットフィッティング(20mm-25m):10パック
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -5ºC ~ +60ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -5ºC ~ +60ºC
  • IP65  

最適なアプリケーション

      • 産業、商業ワイヤーハーネスの一般的なアプリケーション
      製品リスト
      製品資料
      お問い合わせ
      パッケージ型式 内容 コンジットチューブ/コネクタフィッティングサイズ
      (Mm)
      一体型コネクタフィッティング数量 ロックナット数量
      IP
      CP-AF20BS 10m / グレイ / KFタイプ / PVCu / 20mm  20 10 10 IP66
      CP-AF25BS 10m / グレイ / KFタイプ / PVCu / 25mm  25 10 10 IP66
      CP-KF20BS 10m / 白 / KFタイプ / PVCu / 20mm  20 10 10 IP66
      CP-KF25BS 10m / 白 / KFタイプ / PVCu / 25mm  25 10 10 IP66

      • お問い合わせ

        ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

        お問い合わせ
      Select region / language