フレキシブルメタリックコンジットチューブシステム

Adaptaflex(アダプタフレックス)には亜鉛メッキスチールまたはステンレススチールのいずれかで製造されたメタリックコンジットチューブの幅広い製品ラインアップがあります。

標準として、コンジットチューブのサイズは、定格3mmサイズから、巨大な容量のデータ送信に使われるファイバーケーブル向けの定格75mmサイズまであります。完全防水タイプや防火性能を有したタイプやEMIスクリーニングなど、さまざまなタイプの幅広いスチールコンジットチューブがラインアップされ、特別な使用環境に要求されるソリューションを提供します。さらに、私たちののコンジットチューブシステムの多くは、British Kitemark、CE Approval、UL 1696、NF、LUL、DB、Lloyds Registerなど、業界で認められた認証を取得しています。

メタリックフレキシブルコンジットチューブに加えて、ストレート、90°エルボ、45°エルボなど、システムの統合性を維持するために特別に設計されたさまざまなコネクタフィッティングも提供しています。さらに、ロックナット、エンラージャ、レデューサー、コンバータなどのアクセサリも多数用意されており、迅速かつ簡単にシステムを設置できます。

特長およびベネフィット:

  • 高い圧縮強度
  • 完全防水
  • 引張強度
  • 耐衝撃性能
  • 強化防火性能
  • 耐腐食性(ステンレススチール)
  • 編組ブレード(高性能スズメッキ銅編組ブレードタイプ)
  • 抗菌
metallic conduit systems

資料

関連製品

コンタクトおよびインフォメーション

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language