Adaptaflex(アダプタフレックス)には、システムを統合し、製品を補完するさまざまなアクセサリがあります。
ニッケルメッキ真鍮、亜鉛メッキスチール、ステンレススチール製のロックナットです。
ニッケルメッキ真鍮製のスイッチコネクタです。メートルねじおよびPGねじに対応しています。
コンジットチューブを支持するクリップです。
ニッケルメッキ真鍮製のエルボです。45°および90°の製品があります。
ニッケルメッキ真鍮製のコンバータおよびカプラです。
ニッケルメッキ真鍮製のコンジットサイズ変換するアクセサリです。
食品ゾーン非接触領域の食品加工設備に適した316ステンレススチール製ロックナット
ニッケルメッキ真鍮、亜鉛メッキスチールメートルねじ、NPTねじおよびPGねじに対応
ニッケルメッキ真鍮製のスイッチコネクタです。メートルねじおよびPGねじに対応しています
食品ゾーン非接触領域の食品加工設備に適した316ステンレススチール製P型クリップ
あらゆるメタリックコンジットチューブを固定するP型クリップ
ニッケルメッキ真鍮製のメートルねじ専用めねじカプラです。
二つのめねじがついたUNEFFねじ変換アダプタです。
完全防水のストレートカプラです。
詳細な製品カタログから業界固有のソリューション・ガイドまで、お客様に幅広い資料を提供しています。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。