食品産業向け F&B P型クリップ

食品ゾーン非接触領域の食品加工設備に適した316ステンレススチール製P型クリップ / リキッドタイト防水

 
  • 非常に優れた耐腐食性
  • 非常に優れた薬品耐性
  • 非常にすぐれた疲労寿命特性
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +130ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):  -5ºC ~ +150ºC

最適なアプリケーション

  • 食品ゾーン非接触領域の食品加工設備
F&B clip 2
製品リスト
製品資料
関連製品
補足情報
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ GIDコード
メートル (mm) NPT (in)
SSPC16 16 3/8” 7TCA296120R0065
SSPC20 20 1/2” 7TCA296120R0066
SSPC25 25 3/4” 7TCA296120R0067
SSPC32 32 1” 7TCA296120R0068
SSPC40 40 1 1/4” 7TCA296120R0069
SSPC50 50 1 1/2” 7TCA296120R0070
SSPC63 63 2” 7TCA296120R0071

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language