SPLシリーズU型ストレートカプラ

ストレートカプラ

  • 全ての完全防水コンジットチューブ用
  • ニッケルメッキ真鍮, コポリエステルシーリング
  • IP66, IP67, IP68 & IP69 
  • 非常に優れた機械的強度
  • 温度範囲(固定アプリケーション):- 65°C ~ +150°C
    温度範囲(可動アプリケーション):- 45°C ~ +150°C

最適なアプリケーション

  • システムの統合性が必要なアプリケーション
SPL Coupler
Select region / language