EMILFH-SPLシリーズ

強化防火ジャケット /完全防水 / EMIスクリーニング / 亜鉛メッキスチール編組ブレード / 亜鉛メッキスチール芯

特長、ベネフィット

  • 中程度の柔軟性 - 中程度の疲労寿命特性
  • 中程度の薬品耐性
  • 優れた紫外線耐性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -20ºC ~   +90ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):   -5ºC ~ +105ºC
  • IP69 (SPL および SSPLの M型, C45型 または C90型コネクタフィッティングが必要)

最適なアプリケーション

  • OEM - 組立装置
  • 地下鉄および鉄道車両、鉄道インフラ
  • 建設工事 - 商業施設および産業ビル設工事
  • MOD
  • 屋外屋内問わず様々なアプリケーション
  • 低煙毒性、EMIスクリーニングが求められるあらゆる建物、インフラ

認証規格:

  • CEマーク(低電圧指令)
  • BSI Kitemark KM35161 to BS EN 61386
  • London Underground 1-085
  • EN45545-2 HL3 (R22, R23)
  • NFPA130 / ASTM E 162, ASTM E 662 および Bombardier SMP 800-C
製品リスト
製品資料
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式  定格チューブサイズ (mm) US/CANチューブサイズ (in) 外径 (Mm)  内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
EMILFH-SPL16 16 3/8” 17.9 12.3 110 25
EMILFH-SPL20 20 ½” 21.3 15.8 130 25
EMILFH-SPL25 25 ¾” 26.5 20.8 160 25
EMILFH-SPL32 32 1” 33.2 26.5 200  25
EMILFH-SPL40 40 1 1/4” 42.0  35.0 250  25
EMILFH-SPL50 50 1 1/2” 48.0  40.0 290 10
EMILFH-SPL63 63 2” 60.5  51.3 360 10
ご注文時およびお見積り依頼時には、製品型式、色、リール長をご指定ください。例: EMILFH-SPL16/BL/25M
共通性能

防水もしくは完全防水
IP54-IP69
動作温度範囲: -65ºC ~ +150ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language