特長、ベネフィット
最適なアプリケーション
認証規格 BS EN 61386-1 & 23 認定 EN45545-2 HL3 - R22 & R23 規格
防水もしくは完全防水IP54-IP69動作温度範囲: -65ºC ~ +150ºC
おねじ付ストレートコネクタフィッティング
おねじ付ストレートスイベルコネクタフィッティング
ストレートカプラ
45°エルボコネクタフィッティング
めねじ付ストレートコネクタフィッティング
90°エルボコネクタフィッティング
ターミネータ
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。