LFH-SPSSシリーズ

防火性能 / 防水性能 / ポリオレフィンジャケット / ステンレススチール編組ブレード / 亜鉛メッキスチール

特長、ベネフィットおよび認証規格

  • 温度範囲(固定アプリケーション): -20ºC ~ +90ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -5ºC ~ +105ºC
  • LUL認証規格
  • EN45545-2 HL3 - R22 & R23 規格
  • ASTM E 162, ASTM E 662 and Bombardier SMP 800-C 安全認証
  • IP54 (SPフィッティングコネクタが必要)
  • ハロゲンフリー
  • 自己消火性
  • 非常に高い紫外線耐性
  • 中程度の柔軟性 - 中程度の疲労寿命特性
  • 標準EMIスクリーニング

最適なアプリケーション 

  • 信頼性が求められる重要な装置、設備
  • 風力発電機
  • 病院設備

認証規格

  • CEマーク(低電圧指令 2014/35/EU)
  • BSI Kitemark KM35161 to BS EN 61386
  • London Underground 1-085
  • EN45545-2 HL3 (R22, R23)
  • ASTM E 162, ASTM E 662 and Bombardier SMP 800-C
製品リスト
製品資料
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) 外径 (mm) 内径(mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
LFH-SPSS12 12 15.0 10.3 30 25
LFH-SPSS16 16 18.0 13.0 35 25
LFH-SPSS20 20 22.5 16.9 45 25
LFH-SPSS25 25 27.0 21.4 55 25
LFH-SPSS32 32 35.0 28.1 60 10
LFH-SPSS40 40 45.5 37.7 80 10
LFH-SPSS50 50 56.0 48.4 90 10
共通性能

EMIスクリーン
IP40
動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC

SBシリーズB型

おねじ付ストレートスイベルコネクタフィッティング

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language