Sシリーズ

亜鉛メッキスチール

特長およびベネフィット

  • ナイロンシステムよりも高い、衝撃耐性、機械的強度および引張強度
  • 超柔軟、タイトな曲げ半径
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +250ºC
  • 独自の防火性能(ILFH) 
  • IP40 (適切なフィッティングコネクタが必要)

最適なアプリケーション

  • 機械的強度と折り曲げ特性および高温度仕様が求められるアプリケーション
  • 照明装置およびケーブルの取り回し
  • 地下設備の配線、高温度環境下での配線
steel cond
製品リスト
製品資料
3Dモデル
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) 外径 (mm) 内径(mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
S10 10 9.1 7.0 25 25, 50
S12 12 13.0 10.3 30 10, 25, 50
S16 16 16.0 13.0 35 10, 25, 50
S20 20 20.5 16.9 45 10, 25, 50
S25 25 25.0 21.4 55 10, 25, 50
S32 32 32.0 28.1 60 10, 25
S40 40 42.5 37.7 80 10, 25
S50 50 53.0 48.4 90 10, 25
S63 63 62.5 57.5 115 10
S75 75 77.0 70.0 150 10
ご注文時および御見積依頼時には製品型式とリール長をご指定ください。
共通性能

固有防火性能
IP40
動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language