| mm |
相当 |
外径(A) |
内径 (B) |
曲げ半径 (C) |
10m |
25m |
50m |
- - |
| SAMHL16 |
16 |
3/8” |
17.8mm |
12.5mm |
50mm |
7TCA296030R0436 |
7TCA296030R0437 |
7TCA296030R0438 |
- - |
| SAMHL20 |
20 |
1/2” |
21.1mm |
15.9mm |
80mm |
7TCA296030R0439 |
7TCA296030R0440 |
7TCA296030R0441 |
- - |
| SAMHL25 |
25 |
3/4” |
26.4mm |
21.0mm |
110mm |
7TCA296030R0442 |
7TCA296030R0443 |
7TCA296030R0444 |
- - |
| SAMHL32 |
32 |
1” |
33.1mm |
26.7mm |
144mm |
7TCA296030R0445 |
7TCA296030R0446 |
7TCA296030R0447 |
- - |
| SAMHL40 |
40 |
1 1/4” |
41.8mm |
35.4mm |
180mm |
7TCA296030R0448 |
7TCA296030R0449 |
- - |
- - |
| SAMHL50 |
50 |
1 1/2” |
47.5mm |
40.4mm |
240mm |
7TCA296030R0450 |
7TCA296030R0451 |
- - |
- - |
製品型式例: SAMHL20/50M, 青 SAMHL20/BU/50M.対応クリップ:SSPC20
注記1: コンジットチューブは完全に洗浄可能であり、関連するコネクタフィッティングを使用した場合、通常の洗浄条件下で、IPを維持します。
注記2: 不活性銀イオンを含有する抗菌性能は、細菌および他の微生物に対してコンジットチューブを保護します。