| mm |
相当 |
外径
(A) |
Inside Dia. (B) |
曲げ半径 (C) |
50ft |
100ft |
- - |
- - |
| SAMHURL16 |
16 |
3/8” |
17.8mm |
12.5mm |
50mm |
7TCA296030R0540 |
7TCA296030R0541 |
- - |
- - |
| SAMHURL20 |
20 |
1/2” |
21.1mm |
15.9mm |
80mm |
7TCA296030R0542 |
7TCA296030R0543 |
- - |
- - |
| SAMHURL25 |
25 |
3/4” |
26.4mm |
21.0mm |
110mm |
7TCA296030R0544 |
7TCA296030R0545 |
- - |
- - |
| SAMHURL32 |
32 |
1” |
33.1mm |
26.7mm |
144mm |
7TCA296030R0546 |
7TCA296030R0547 |
- - |
- - |
| SAMHURL40 |
40 |
1 1/4” |
41.8mm |
35.4mm |
180mm |
7TCA296030R0548 |
- - |
- - |
- - |
| SAMHURL50 |
50 |
1 1/2” |
47.5mm |
40.4mm |
240mm |
7TCA296030R0549 |
- - |
- - |
- - |
製品型式例:SAMHURL20/50FT, 青 SAMHURL20/BU/50FT.対応クリップ:SSPC20
注記1: コンジットチューブは完全に洗浄可能であり、関連するコネクタフィッティングを使用した場合、通常の洗浄条件下で、IPを維持します。
注記2: 不活性銀イオンを含有する抗菌処理により、細菌および他の微生物に対してコンジットチューブを保護します。