SBシリーズ

亜鉛メッキスチール編組ブレード/亜鉛メッキスチール

  • 強化EMIスクリーニング
  • 強化防火性能 
  • 温度範囲(固定アプリケーション):-50ºC ~ +300ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +250ºC

  • 非常に優れた紫外線耐性
  • 非常に優れた柔軟性 -優れた疲労寿命特性
  • IP40
  • 機械的強度

最適なアプリケーション

  • 炉、鋳物、溶接
  • 工作機械 (要EMIスクリーニング)
  • 照明
  • 鉄道インフラ
Type SSB_GalvSteelFlexConduit_Adaptasteel

認証規格

  • BSI Kitemark to BS EN61386 - KM35161
  • 低電圧指令
製品リスト
製品資料
3Dモデル
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ (mm) 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
SB10 10 10.0 6.8 25 25
SB12 12 14.0 10.3 30 25
SB16 16 17.5 13.0 35 25
SB20 20 21.5 16.9 45 25
SB25 25 26.0 21.4 55 25
SB32 32 34.0 28.1 60 10
SB40 40 43.6 37.7 80 10
SB50 50 56.0 48.4 90 10
SB63 63 65.0 57.5 115 10
SB75 75 80.0 70.0 150 10

共通性能

EMIスクリーン
IP40
動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language