SNシリーズ

ナイロンジャケット付亜鉛メッキスチール

特長およびベネフィット

  • ナイロン素材の防水コーティング済みの亜鉛メッキスチール芯
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -40°C ~ +120°C
    温度範囲(可動アプリケーション): -25°C ~ +150°C
  • 中程度の柔軟性、中程度の疲労寿命特性
  • IP65 (適切なフィッティングコネクタが必要)
  • ハロゲンフリー
  • 自己消火性能
  • 塩害耐性

 最適なアプリケーション

  • 発電設備
製品リスト
製品資料
3Dモデル
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
SN12 12 14.0 10.3 30 25, 50
SN16 16 17.0 13.0 35 25, 50
SN20 20 21.5 16.9 45 25, 50
SN25 25 26.0 21.4 55 25, 50
SN32 32 34.0 28.1 60 25
ご注文時およびお見積り依頼時には、製品型式、色、リール長をご指定ください。例:SN12/BL/25M
共通性能

IP54 - IP65
動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language