SPLHCシリーズ

完全防水サーモプラスチックラバージャケット/亜鉛メッキスチール芯

特長およびベネフィット

  • 高温対応サーモプラスチックラバージャケット
  • 氷点下で高い柔軟性
  • 温度範囲(固定アプリケーション): -65ºC ~ +135ºC
    温度範囲(可動アプリケーション): -45ºC ~ +150ºC
  • 薬品耐性
  • IP68 (10 Bar 30 mins) ~ IP69K
  • 非常に高い紫外線耐性
  • 機械的強度

最適なアプリケーション

  • 過酷な環境下で運用される装置
  • 離岸地域設備
  • オイル、ガス
  • 公共設備 – 電力、エネルギー
  • 産業加工装置
Type SPLHC_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel
製品リスト
製品資料
3Dモデル
対応コネクタフィッテイング
お問い合わせ
製品型式 定格チューブサイズ  外径 (mm) USチューブサイズ (in) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長 (m)
SPLHC10 10 11.8 ¼” 7.0 40 25, 50
SPLHC12 12 14.2 5/16” 10.0 40 25, 50
SPLHC16 16 17.8 3/8” 12.5 50 25
SPLHC20 20 21.1 ½” 15.9 80 25
SPLHC25 25 26.4 ¾” 21.0 110 25
SPLHC32 32 33.1 1” 26.7 145 25
SPLHC40 40 41.8 1 1/4” 35.4 180 25
SPLHC50 50 47.9 1 1/2” 40.4 240 25
SPLHC63 63 59.7 2” 51.6 345 25
ご注文時およびお見積り依頼時には、製品型式、色、リール長をご指定ください。例:SPLHC12/BL/50M
共通性能

防水もしくは完全防水
IP54-IP69
動作温度範囲: -65ºC ~ +150ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language