SPTCシリーズ

亜鉛メッキスチール/ PVCジャケット/スズメッキ銅編組ブレード

特長、ベネフィット

  • 温度範囲(固定アプリケーション): -15ºC ~ +70ºC
    温度範囲(可動アプリケーション):   -5ºC ~ +90ºC
  • 非常に高い紫外線耐性
  • 優れた柔軟性 - 中程度の疲労寿命特性
  • IP54
  • 自己消火性
  • 機械的強度

最適なアプリケーション 

  • 信頼性が求められる重要な装置、設備
  • 風力発電機
  • 病院設備
製品リスト
製品資料
3Dモデル
関連製品
お問い合わせ
製品型式 チューブサイズ (mm) 外径 (mm) 内径 (mm) 最小曲げ半径 (mm) リール長さ length (m)
SPTC10 10 11.5 6.8 25 25
SPTC12 12 15.5 10.3 25 25
SPTC16 16 18.5 13.0 30 25
SPTC20 20 23.0 16.9 35 25
SPTC25 25 27.5 21.4 55 25
SPTC32 32 35.5 28.1 60 10
SPTC40 40 45.1 37.7 80 10
SPTC50 50 57.5 48.4 90 10

共通性能

EMI スクリーン
防水
IP54
動作温度範囲: -50ºC ~ +300ºC

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language